KD PB-M12-4A-P3-050

Cable de conexión

Número de producto: 50135243

Icon Icon
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Apropiado para interfaz PROFIBUS DP
Tensión de trabajo 60 V CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 2 Unidad(es)
Color de cubierta Violeta
Apantallado Sí
Sin silicona Sí
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PUR
Aislamiento del conductor PE
Aptitud para cadena de arrastre Sí
Velocidad de desplazamiento Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s²
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona, halógenos ni plomo, mate, con poca adhesión, resistente a la abrasión, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 0472 Parte 803 Test B, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 279 g
Ciclos de flexión 5.000.000 Unidad(es)
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 12 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 7,5 x diámetro de cable
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible -20 ... 70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -40 ... 80 °C