KD S-M30-16A-V1-050

Cable de conexión

Número de producto: 50137263

Aplicación Resistente a sustancias químicas
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M30
Tipo Conector hembra
Número de polos 16 polos
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 16 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado Sí
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PVC
Aislamiento del conductor PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 534 g
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 6 x diámetro de cable
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo 0 ... 80 °C
Certificaciones RoHS