KD S-M30-16A-V1-250
Cable de conexión
| Aplicación | Resistente a sustancias químicas |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M30 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 16 polos |
| Versión | Axial |
| Conector redondo, LED | No |
| Enclavamiento | Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |
| Tipo de conexión | Final abierto |
| Número de conductores | 16 Unidad(es) |
| Color de cubierta | Negro |
| Apantallado | Sí |
| Longitud de cable | 25.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Aislamiento del conductor | PVC |
| Aptitud para cadena de arrastre | No |
| Peso neto | 2.212 g |
| Radio de curvatura para tendido fijo, mín. | Mín. 6 x diámetro de cable |
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo | 0 ... 80 °C |
| Certificaciones | RoHS |
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |