KD S-M30-16A-V1-500

Cable de conexión

Número de producto: 50144678

Aplicación Resistente a sustancias químicas
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M30
Tipo Conector hembra
Número de polos 16 polos
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 16 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado Sí
Longitud de cable 50.000 mm
Material de cubierta PVC
Aislamiento del conductor PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 4.250 g
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 6 x diámetro de cable
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo 0 ... 80 °C
Certificaciones RoHS
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz