KD S-M30-30A-V1-050

Cable de conexión

Número de producto: 50137269

Aplicación Resistente a sustancias químicas
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M30
Tipo Conector hembra
Número de polos 30 polos
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 30 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 720 g
Certificaciones RoHS
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz