KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-100

Cable de interconexión

Número de producto: 50129782

Icon
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Apropiado para interfaz CANopen
DeviceNet
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Color de cubierta Violeta
Apantallado
Sin silicona
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 10.000 mm
Material de cubierta PUR
Aptitud para cadena de arrastre No
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 497 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf