KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-030

Cable de interconexión

Número de producto: 50143385

Icon Icon Icon
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Apropiado para interfaz CANopen
DeviceNet
Tensión de trabajo Máx. 60 V CA/CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Acodado
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Acodado
Enclavamiento Junta de rosca, latón niquelado, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Color de cubierta Violeta
Apantallado Sí
Sin silicona Sí
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 3.000 mm
Material de cubierta PUR
Aislamiento del conductor PE
Aptitud para cadena de arrastre Sí
Velocidad de desplazamiento Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s²
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona, halógenos ni plomo, mate, con poca adhesión, resistente a la abrasión, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 0472 Parte 803 Test B, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 180 g
Ciclos de flexión 5.000.000 Unidad(es)