KDS HS-SUB-9A-RJ41-AA-T1-028

Cable de interconexión

Número de producto: 50138353

Apropiado para HS 66x8
Apropiado para interfaz RS 232
Tipo de conexión RJ41
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Sub-D
Tipo Conector hembra
Número de polos 9 polos
Versión Axial
Etiqueta del cable CBA-RF2-C09ZAR
Color de cubierta Negro
Apantallado
Versión de cable Cable espiral
Longitud de cable 2.800 mm
Material de cubierta TPE
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 184 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz