KDS PB-M12-4A-M12-4A-P3-100

Cable de interconexión

Número de producto: 50135255

Icon Icon
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Apropiado para interfaz PROFIBUS DP
Tensión de trabajo 60 V CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
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
Codificación Codificación B
Versión Axial
Enclavamiento Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Color de cubierta Violeta
Apantallado Sí
Sin silicona Sí
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 10.000 mm
Material de cubierta PUR
Aislamiento del conductor PE
Aptitud para cadena de arrastre Sí
Velocidad de desplazamiento Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s²
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona, halógenos ni plomo, mate, con poca adhesión, resistente a la abrasión, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 0472 Parte 803 Test B, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 553 g
Ciclos de flexión 5.000.000 Unidad(es)
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 12 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 7,5 x diámetro de cable