KDS U-M12-4A-M12-4A-V1-150

Cable de interconexión

Número de producto: 50141647

Icon Icon Icon
Aplicación Resistente a sustancias químicas
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
Apantallado No
Sin silicona Sí
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 15.000 mm
Material de cubierta PVC
Aislamiento del conductor PP
Aptitud para cadena de arrastre No
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona ni plomo, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 103 g
Índice de protección IP 65
IP 67
Certificaciones c UL US
Número UL-File E366145