KDS U-M12-4A-M12-4W-P1-020-24X

Cable de interconexión

Número de producto: 548950

Icon Icon Icon
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Tensión de trabajo Máx. 250 V CA/CC
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
Versión Acodado
Enclavamiento Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Color de cubierta Amarillo
Apantallado No
Cable cruzado Conexión 1, pin 2 <-> Conexión 2, pin 4
Sin silicona Sí
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Aptitud para cadena de arrastre No
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 76 g
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 5 x diámetro de cable
Índice de protección IP 65
IP 67
Certificaciones UL
c UL