KF-ETW-FU47-20
Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor
| Serie | KF |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
| Campo de aplicación | Aplicaciones generales |
| Salida del haz de luz | Lateral |
| Núcleo de fibra | Núcleo monofibra |
| Material del núcleo de fibra | Plástico |
| aktiver Faserdurchmesser | 0,5 mm |
| Alcance con LV461 | 0 ... 16 mm |
| Alcance con LV462 | 0 ... 28 mm |
| Alcance con LV463 | 0 ... 48 mm |
| Alcance con LV463.XV | 0 ... 72 mm |
| Alcance con LV463.XR | 0 ... 85 mm |
| Alcance con LV463I.XR | 0 ... 130 mm |
| Diámetro mínimo de objeto | 0,1 mm |
| Diseño | Cúbico |
| Diámetro externo | 1 mm |
| Peso neto | 22 g |
| Material cabezal | Acero inoxidable |
| Tipo | Fibras ópticas de plástico (KF) |
| Longitud de fibra | 2.000 mm |
| Material de recubrimiento de fibra | PE |
| Fijación del cabezal de exploración | 2 x Ø 2,1 mm |
| Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R1 |
| Tendido | Muy flexible |
| Atenuación con λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 70 °C |
| Número de arancel | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |