KF-ETY-20MLSD-20

Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor

Número de producto: 50117732

Lista de resultados: 1 productos encontrados
KF-ETW-FU47-20
Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor
Código del articulo: 50117733
  • Tipo de fibraóptica: Fibrasópticas de plástico (KF)
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva
  • Longitud de fibra: 2.000 mm
  • Material de recubrimiento de fibra: PE
Código del articulo: 50117733
Serie KF
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Campo de aplicación Aplicaciones generales
Alcance efectivo , Alcance asegurado
Salida del haz de luz Lateral
Núcleo de fibra Núcleo monofibra
Material del núcleo de fibra Plástico
Diámetro mínimo de objeto 0,5 mm
Diseño Cúbico
Diámetro externo 2,2 mm
Material cabezal Metal
Tipo Fibras ópticas de plástico (KF)
Longitud de fibra 2.000 mm
Material de recubrimiento de fibra PE
Fijación del cabezal de exploración 3 x M3
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) R1
Tendido Flexible
Atenuación con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente en servicio -55 ... 70 °C
Número de arancel 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Modelo CAD 3D - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Indicación breve - pdf