KR20-1760

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 674176

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CML720i-R20-1750.A/PB-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo: 50123016
  • Serie: 720
  • Longitud del campo de medición: 1.750 mm
  • Distancia entre haces: 20 mm
  • Tiempo de respuesta por haz: 30 µs
Código del articulo: 50123016
Serie KONTURFlex
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Aplicación Medición de contornos
Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 1.760 mm
Distancia entre haces 20 mm
Tiempo de respuesta por haz 50 µs
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Salida de conector Axial
Función Conexión con amplificador
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Dimensiones (An x Al x L) 40 mm x 1.790,8 mm x 40 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 2.590 g
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 55 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Software de configuración - V1.2 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf