KRT3CM.Q3S2/6T-M8

Sensor de contraste

Número de producto: 50148495

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Versión especial Entrada de Teach
Función de temporización
Alcance efectivo 14,5 mm ± 2 mm
Trayectoria del haz Focalizado
Fuente de luz LED, RVA
Longitud de onda B: 470 nm
G: 525 nm
R: 640 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm]
Orientación del punto de luz Transversal
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Salida del haz de luz Frontal
Foco Fijo
Repetibilidad 0,02 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 25 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high: ≥8V
low: ≤ 2 V o no conectado
Retardo 10 ms
Resistencia de entrada 15.000 Ω
Función Ajustar la prolongación de impulso
Bloqueo del teclado
Teach-In
Estado de conmutación active High
Proceso Teach Estático, 2 puntos
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 10.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,05 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Rejilla de respuesta 20 µs
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 10 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Función del elemento de uso Ajustar la prolongación de impulso
Ajuste del umbral de conmutación
Teach-In
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes EN IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ECLASS 16.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf