KRTW 3B/4.1121,200-S12
Sensor de contraste
Número de producto:
50110578
Artículo siguiente
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.
| Serie | 3B |
| Versión especial | Entrada de Teach Función de temporización |
| Alcance efectivo | 14,5 mm ± 2 mm |
| Trayectoria del haz | Focalizado |
| Fuente de luz | LED, Blanco |
| Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1,5 mm x 4 mm |
| Orientación del punto de luz | Longitudinal |
| Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
| Salida del haz de luz | Frontal |
| Foco | Fijo |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 35 mA |
| Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
| Proceso Teach | Estático, 2 puntos |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
| Frecuencia de conmutación | 10.000 Hz |
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
| Longitud de cable | 200 mm |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PC-ABS |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 10 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Elementos de uso | Tecla Teach |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |