KS U-M12-5A-P1-020

Cable de conexión

Número de producto: 50136203

Icon Icon Icon
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Tensión de trabajo Máx. 125 V CA/CC
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
Número de conductores 5 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado No
Sin silicona Sí
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Aislamiento del conductor PP
Aptitud para cadena de arrastre Sí
Velocidad de desplazamiento Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s²
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona, halógenos ni plomo, mate, con poca adhesión, resistente a la abrasión, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 0472 Parte 803 Test B, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Capacidad de torsión ±180° / m (máx. 2 millones de ciclos a 35 ciclos/min)
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 70 g
Ciclos de flexión 5.000.000 Unidad(es)
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 5 x diámetro de cable
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -40 ... 80 °C