KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-020

Cable de interconexión

Número de producto: 50133386

Icon
Apropiado para interfaz Ethernet
Tensión de trabajo Máx. 125 V CA/CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación X
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión RJ45
Tipo Conector macho
Número de polos 8 polos
Versión Axial
Color de cubierta Verde
Apantallado Sí
Sin silicona Sí
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Aislamiento del conductor PE
Aptitud para cadena de arrastre No
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona ni plomo, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 072, ignífugo de acuerdo con IEC 60332 / VDE 0472
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 105 g
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 5 x diámetro de cable
Índice de protección IP 67, IP 20 para RJ45
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf