L250-P31SL-CB02M12S8-PB-SCA
Micro de seguridad con enclavamiento
Serie | L250 |
Funciones | Dispositivo de cierre con enclavamiento según EN ISO 14119 (tipo 4) |
Modo de activación de las salidas de seguridad | Salidas de seguridad activas si puerta de seguridad cerrada y bloqueada |
Principio de funcionamiento | Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado si electroimán desactivado |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | Hasta incl. e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 2.254 Años, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,23E-09 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
CC | High |
Nivel de codificación | Bajo, EN ISO 14119 |
Tipo de interconexión | Conexión de un solo equipo |
Protección por fusible externa para circuito de alimentación | 2A, tipo Gg (o equivalente) |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -10 ... 10 % |
Consumo de corriente, máx. | 1.200 mA |
Número de entradas digitales | 3 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Consumo de corriente, típ. | 5 mA |
Entrada de Teach para actuador | Sí |
Función | Entrada de activación con electroimán IE1 |
Función | Entrada de activación con electroimán IE2 |
Función | Entrada de control I3, reinicio |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Tipo de tensión | CC |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Tipo | Salida digital |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Función | Salida de señalización O3, equipo de protección cerrado |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Conexión con PLC Conexión de contacto |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 200 mm |
Color de cable | Negro |
Número de conductores | 8 hilos |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 40 mm x 191,2 mm x 79,3 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 500 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Lado de la entrada de cable | Lateral |
Sistema de desbloqueo | Desenclavamiento auxiliar Pulsador de desenclavamiento de emergencia |
Tipo de interruptor | Dispositivo de cierre con enclavamiento |
Velocidad inicial | 0,001 ... 0,5 m/s |
Tipo de enclavamiento | Fuerza por muelle |
Accionamiento de cierre | Muelle |
Fuerza de cierre, máx. | 2.100 N |
Vida útil mecánica | 1.000.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1 |
Frecuencia de accionamiento, máx. | 600 por hora, IEC 60947-5-1 |
Fuerza de extracción, actuador desbloqueado | 20 N |
Distancia de conmutación asegurada Sao | 2 mm |
Distancia de desconexión asegurada Sar | 6 mm (actuador desbloqueado) 10 mm (actuador bloqueado) |
Distancia de conmutación nominal Sn | 3 mm |
Repetibilidad | ≤10 % Sn |
Recorrido diferencial | ≤20 % Sn |
Máx. frecuencia de conmutación | 1 Hz |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 5 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 75 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Certificaciones | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
Número de arancel | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |