L250-P32SL-CB02M12B12-SCA
Micro de seguridad con enclavamiento
| Serie | L250 |
| Funciones | Dispositivo de cierre con enclavamiento según EN ISO 14119 (tipo 4) |
| Modo de activación de las salidas de seguridad | Salidas de seguridad activas si puerta de seguridad cerrada |
| Principio de funcionamiento | Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado si electroimán desactivado |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | Hasta incl. e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 2.254 Años, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,23E-09 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849 |
| CC | High |
| Nivel de codificación | Bajo, EN ISO 14119 |
| Tipo de interconexión | Conexión de un solo equipo Conexión en serie |
| Protección por fusible externa para circuito de alimentación | 2A, tipo Gg (o equivalente) |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -10 ... 10 % |
| Consumo de corriente, máx. | 1.200 mA |
| Número de entradas de seguridad | 2 Unidad(es) |
| Número de entradas digitales | 3 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Consumo de corriente, típ. | 5 mA |
| Entrada de Teach para actuador | No |
| Función | Entrada de activación con electroimán IE1 |
| Función | Entrada de activación con electroimán IE2 |
| Función | Entrada de control I3, reinicio |
| Tipo | Entrada de seguridad |
| Tipo de tensión | CC |
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
| Consumo de corriente, típ. | 5 mA |
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida de seguridad OSSD |
| Tipo de tensión | CC |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Tipo | Salida digital |
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Función | Salida de señalización O3, equipo de protección cerrado |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Función | Salida de señalización O4, equipo de protección bloqueado |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 40 mm x 178 mm x 40 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Peso neto | 500 g |
| Color de carcasa | Gris |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Lado de la entrada de cable | Por debajo |
| Tipo de interruptor | Dispositivo de cierre con enclavamiento |
| Velocidad inicial | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Tipo de enclavamiento | Fuerza por muelle |
| Accionamiento de cierre | Muelle |
| Fuerza de cierre, máx. | 2.100 N |
| Vida útil mecánica | 1.000.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1 |
| Frecuencia de accionamiento, máx. | 600 por hora, IEC 60947-5-1 |
| Fuerza de extracción, actuador desbloqueado | 20 N |
| Distancia de conmutación asegurada Sao | 2 mm |
| Distancia de desconexión asegurada Sar | 6 mm (actuador desbloqueado) 10 mm (actuador bloqueado) |
| Distancia de conmutación nominal Sn | 3 mm |
| Repetibilidad | ≤10 % Sn |
| Recorrido diferencial | ≤20 % Sn |
| Máx. frecuencia de conmutación | 1 Hz |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 5 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 75 °C |
| Índice de protección | IP 67 IP 69K |
| Certificaciones | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
| Número de arancel | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ECLASS 10.0 | 27272603 |
| ECLASS 11.0 | 27272603 |
| ECLASS 12.0 | 27272603 |
| ECLASS 13.0 | 27272603 |
| ECLASS 14.0 | 27272603 |
| ECLASS 15.0 | 27272603 |
| ECLASS 16.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |
| ETIM 7.0 | EC002593 |
| ETIM 8.0 | EC002593 |
| ETIM 9.0 | EC002593 |
| ETIM 10.0 | EC002593 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |