LBK ISC110E-C
Módulo de seguridad
| Serie | LBK ISC |
| Tipo | Controlador para sensor de radar |
| Incluye | Ranura para tarjeta microSD |
| Aplicación | Protección de accesos fija Protección de zonas peligrosas fija |
| Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Cambio entre configuraciones Conexión de hasta 6 sensores Desactivación de grupos de sensores Memoria de configuración Ranura para tarjeta microSD Sincronización de los controladores |
| Rearranque | Automático Manual |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 42 Años, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6,01E-08 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 3, EN ISO 13849-1 |
| Circuito de protección | Fuente de alimentación externa con protección contra cortocircuito integrada Sobrecorriente por fusible reseteable integrado (máx. 5s con 8A) |
| Tensión de alimentación UB | 20 ... 28 V, CC |
| Consumo de corriente, máx. | 1.000 mA, Sin carga externa |
| Consumo de potencia, máx. | 5 W |
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 4 Unidad(es) |
| Tipo | EtherNet IP CIPsafety, Ethernet |
| Función | Proceso |
| Función | Parametrización |
| Tipo | USB |
| Número de conexiones | 7 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión | Borne |
| Tipo de borne | Borne de tornillo |
| Número de polos | 3 polos |
| Función | BUS OUT |
| Tipo de conexión | Borne |
| Función | Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Borne |
| Función | Configuración/parametrización |
| Tipo de conexión | USB |
| Función | Configuración/parametrización |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Función | CIPsafety EtherNET/IP |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Función | CIPsafety EtherNET/IP |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Dimensiones (An x Al x L) | 106 mm x 33 mm x 103 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Peso neto | 250 g |
| Color de carcasa | Blanco |
| Tipo de fijación | Fijación de resorte Montaje sobre raíl DIN |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 20 |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | TÜV Süd Italia UL |
| Número de arancel | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27243101 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |