LCS-2M12B-N06PNO-K020V
Sensor capacitivo
| Serie | LCS-2 |
| Distancia de conmutación Sn | 1 ... 6 mm |
| Distancia de conmutación asegurada | 4,9 mm |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 10 % |
| Corriente en vacío | 10 mA |
| Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) | 10 % |
| Repetibilidad, máx. (en % de Sr) | 5 % |
| Corriente de servicio de medición | 200 mA |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Tipo de tensión | CC |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | Contacto NA |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Cable |
| Longitud de cable | 2.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Número de conductores | 3 hilos |
| Sección de conductor | 0,35 mm² |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 12 mm x 55 mm |
| Tamaño de rosca | M12 x 1 mm |
| Tipo de montaje | No enrasado |
| Material de carcasa | Metal |
| Material, superficie activa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
| Material de la tapa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
| Peso neto | 94 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Potenciómetro múltiple |
| Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad |
| Distancia de conmutación ajustable | Sí |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ECLASS 16.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |