LCS-2Q54P-F10NNO-K020P

Sensor capacitivo

Número de producto: 50154117

Icon Icon
Serie LCS-2
Distancia de conmutación Sn 1 ... 10 mm
MTTF 563 Años
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 20 mA
Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) 15 %
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) 5 %
Corriente de servicio de medición 200 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación Contacto NA
Frecuencia de conmutación 100 Hz
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Número de conductores 3 hilos
Sección de conductor 0,18 mm²
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 50 mm x 20 mm x 5,5 mm
Tipo de montaje Enrasado
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Material, superficie activa ABS, ABS
Material de la tapa Plástico
Peso neto 44 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple (12 vueltas)
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Distancia de conmutación ajustable Sí
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
UNSPSC 26.08 39122230
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf