LE412BL2.1/NX-M12

Receptor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50140162

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 412B
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Alcance efectivo véase emisor
Potencia de láser máx. 0,001 W
Duración de impulso 4,6 µs
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 36 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 20 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 10 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 5.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,1 ms
Tiempo de inicialización 20 ms
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
Codificación Codificación A
Dimensiones (Ø x L) 12 mm x 60 mm
Tamaño de rosca M12 x 1 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable V2A
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 32 g
Color de carcasa Plata
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 50 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf