LE49C.UCH/TS-TB

Receptor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50130467

Icon Icon Icon Icon
Serie 49C
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Versión especial Calefacción
Alcance efectivo véase emisor
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 20 ... 250 V, CA/CC
Consumo de potencia (para CA) 1,5 V·A
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Relé, Contacto NC
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 25 Hz
Tiempo de respuesta 20 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 150 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Par de apriete recomendado fijación M3 0,9 N·m
Par de apriete recomendado fijación M4 1,4 N·m
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
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
Declaración de conformidad UKCA - pdf