LES 36/VC
Sensor de perfil de líneas
Número de producto:
50111326
| Serie | 36 |
| Incluye | Software de configuración LxSsoft |
| Aplicación | Detección de objetos 3D Medición de objetos |
| Versión especial | Entrada de sincronización |
| Fuente de luz | Láser, Rojo |
| Láser de clase | 2M, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Rango de medición, eje X | 150 ... 600 mm |
| Rango de medición eje z | 200 ... 800 mm |
| Resolución eje X | 1 ... 1,7 mm |
| Resolución eje Z | 1 ... 3 mm |
| Repetibilidad eje Z, relativa a la distancia de medición | ≤ 0,5 % |
| Repetibilidad eje Z, relativa a la distancia de medición, nota | Reflectividad 90 %, objeto idéntico, condiciones ambientales idénticas, objeto de medición ≤ 50x50 mm² |
| Tiempo de medición | 10 ms |
| Linealidad eje Z, relativa a la distancia de medición | ± 1,0% |
| Tamaño de objeto mínimo, eje X | 2 ... 3 mm |
| Tamaño de objeto mínimo, eje Z | 2 ... 6 mm |
| Comportamiento negro-blanco | 1 %, Reflectividad 6 … 90 % |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de entradas de activación | 1 Unidad(es) |
| Número de entradas digitales | 2 Unidad(es) |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida analógica |
| Tipo | Corriente |
| Tipo | Tensión |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Tipo | Ethernet |
| Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Interfaz de configuración Interfaz de datos |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación D |
| Función | Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Dimensiones (An x Al x L) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
| Material de carcasa | Metal Plástico |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 620 g |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 50 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III, VDE |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC/EN 60947-5-2 |
| Número de arancel | 90318020 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |