LS318BI/9D-200-M12

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50144558

Icon Icon Icon Icon
Serie 318B
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Versión especial Entrada de desactivación
Alcance efectivo 0 ... 16 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 23 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 850 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
Número de entradas de desactivación 2 Unidad(es)
Tipo Entrada de desactivación
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,2 mm²
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 46 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 20 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf