LSC748-000-100

Armario de distribución

Número de producto: 50142331

Serie CMS 7xxi
Apropiado para Sistema de medición de contornos CMS 700i
Corriente de salida, corriente continua por canal, máx. 100 mA
Tensión de alimentación UB 100 ... 263 V, CA
Número de entradas digitales 4 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación 24 V, VIN
Número de salidas digitales 4 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CA
Tensión de conmutación 24 V, VIN
Tipo EtherNet TCP/IP, PROFINET
Función Parametrización / datos de proceso
Función Parametrización / datos de proceso
Número de conexiones 13 Unidad(es)
Función Puesta a tierra
Tipo de conexión Junta de rosca
Material Metal
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector de red
Material Metal
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Tipo de conexión Conector redondo, se aplica para las conexiones CML1, CML2 y CML3
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Función Conexión de codificador rotatorio (no en combinación con cortina óptica de medición de longitud)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Función Entrada digital
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Función Entrada digital
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Función Salida digital
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Función Salida digital
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 380 mm x 380 mm x 210 mm
Material de carcasa Metal
Peso neto 11.730 g
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización se realiza vía webConfig
Elementos de uso Interruptor giratorio
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Número de arancel 85371098
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27270992
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz