LSER 2/4,150-S8.3
Receptor de fotocélula de barrera
Serie | 2 |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Receptor |
Aplicación | Detección de piezas pequeñas |
Alcance efectivo | véase emisor |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 20 mA |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Frecuencia de conmutación | 385 Hz |
Tiempo de respuesta | 1,3 ms |
Tiempo de inicialización | 120 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 150 mm |
Material de cubierta | PVC |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor | 0,14 mm² |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 3 polos |
Versión | Axial |
Dimensiones (An x Al x L) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | TPE |
Material, cubierta de óptica | Plástico/PC |
Peso neto | 20 g |
Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 75 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | cUR us |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |