LSS 96K-1213-24

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50080657

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
LS49C.8-TB
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50134451
  • Serie: 49C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0,5 ... 120 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134451
LSS 96M-1090-24
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50025223
  • Serie: 96
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 50 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50025223
Serie 96
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Versión especial Entrada de activación
Alcance efectivo 0 ... 30 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 39 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Rojo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 50 mA
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de activación
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Borne
Número de polos 3 polos
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 380 g
Nota La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS)
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf