LSS 96M-1079-23 Ex n
Emisor de fotocélula de barrera
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | 96 |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Emisor |
| Versión especial | Protección Ex |
| Alcance efectivo | 0 ... 120 m (alcance asegurado) |
| Límite de alcance | 0 ... 150 m (alcance típico) |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Tipo de conexión | Borne |
| Número de polos | 2 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
| Material, cubierta de óptica | Plástico/PC |
| Peso neto | 380 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
| Categoría de equipos Ex | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Índice de protección | IP 67 IP 69K |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | Ex |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |