LSSL 318M-S12
Emisor de fotocélula de barrera
| Serie | 318 |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Emisor |
| Versión especial | Entrada de activación |
| Alcance efectivo | 0 ... 15 m (alcance asegurado) |
| Límite de alcance | 0 ... 18 m (alcance típico) |
| Trayectoria del haz | Colimado |
| Fuente de luz | Láser, Rojo |
| Longitud de onda | 650 nm |
| Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 25 mA |
| Número de entradas de activación | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada de activación |
| Tiempo de inicialización | 30 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 50 mm |
| Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
| Material de carcasa | Acero inoxidable |
| Carcasa de acero inoxidable | V2A |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 60 g |
| Color de carcasa | Negro Plata |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Potenciómetro de 270° |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |