LSSR 2,150-S8

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50112128

Icon Icon Icon Icon
Serie 2
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Aplicación Detección de piezas pequeñas
Alcance efectivo 0 ... 1,6 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 2 m (alcance típico)
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 640 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 1
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 5 mm [200 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretensiones
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Tiempo de inicialización 120 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 150 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Sección de conductor 0,14 mm²
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico TPE
Material, cubierta de óptica Plástico/PC
Peso neto 20 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 75 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones cUR us
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf