LSSR 2
Emisor de fotocélula de barrera
| Serie | 2 |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Emisor |
| Aplicación | Detección de piezas pequeñas |
| Alcance efectivo | 0 ... 1,6 m (alcance asegurado) |
| Límite de alcance | 0 ... 2 m (alcance típico) |
| Trayectoria del haz | Divergente |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Longitud de onda | 640 nm |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 5 mm [200 mm] |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 20 mA |
| Tiempo de inicialización | 120 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión | Cable |
| Longitud de cable | 2.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Color de cable | Negro |
| Número de conductores | 4 hilos |
| Sección de conductor | 0,14 mm² |
| Dimensiones (An x Al x L) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | TPE |
| Material, cubierta de óptica | Plástico/PC |
| Peso neto | 50 g |
| Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 75 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | cUR us |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |