LSSR 3B-S8
Emisor de fotocélula de barrera
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.
Serie | 3B |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Emisor |
Alcance efectivo | 0,05 ... 8,5 m (alcance asegurado) |
Límite de alcance | 0,05 ... 10 m (alcance típico) |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 620 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Grupo de LEDs | 2 |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 4 mm [100 mm] |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 14 mA |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 10 g |
Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |