LSSRL 8.98-S12

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50126800

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

Lista de resultados: 1 productos encontrados
LSSRL 8.9-S12
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50036358
  • Serie: 8
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 60 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50036358
Serie 8
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Versión especial Entrada de activación
Alcance efectivo 0 ... 60 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 100 m (alcance típico)
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 670 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2007
Láser, vida útil media 50.000 h
Forma de señal de emisión Pulsado
Tipo de geometría de punto de luz Ovalada
Foco Ajustable
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de activación
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo, Giratorio en 90°
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 70 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Escuadras de fijación
Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 40 °C
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
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf