MA 4

Pieza de conexión

Número de producto: 50031537

Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie MA 4
Apropiado para Lectores de código de barras serie BCL 2x
Lectores de código de barras serie BCL 3x
Apropiado para interfaz RS 232
RS 485
Circuito de protección Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Tipo RS 232, RS 485
Tipo RS 232
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Interfaz de datos
PWR / SW IN/OUT
Tipo de conexión Borne
Número de polos 24 polos
Función Interfaz de servicio
Tipo de conexión Sub-D
Número de polos 9 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 118 mm x 33 mm x 180 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Peso neto 665 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Índice de protección IP 54
Clase de seguridad III
Número de arancel 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
Macro EPLAN - edz