MA 8-02

Unidad de conexión modular

Número de producto: 50104789

Icon Icon Icon
Serie MA 8
Apropiado para Lectores de código de barras serie BCL 8
Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 8
Circuito de protección No hay datos
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 50 mA
Tipo RS 485
Terminación 47 kΩ / 150 Ω / 47 kΩ
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Alimentación de tensión
Conexión con PLC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 32 mm x 25 mm x 86 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 70 g
Color de carcasa Negro
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 80 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 90 %
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85366990
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf