MA 8.1

Unidad de conexión modular

Número de producto: 50101699

Icon Icon
Serie MA 8
Apropiado para Lectores de código de barras serie BCL 8
Circuito de protección No hay datos
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 50 mA
Tipo RS 232
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Alimentación de tensión
Conexión con PLC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 32 mm x 25 mm x 86 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 70 g
Color de carcasa Negro
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85369010
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf