MA 900

Unidad de conexión modular

Número de producto: 50129663

Icon Icon Icon
Serie MA 900
Apropiado para Lectores de código de barras serie BCL 900i
Tipo RS 232, RS 422
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función BUS IN
BUS OUT
Conexión con el equipo
Interfaz de datos
PWR / SW IN/OUT
Tipo de conexión Sub-D
Número de polos 25 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 193 mm x 180 mm x 71 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 800 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de indicación LED
Número de LED 6 Unidad(es)
Índice de protección IP 65
Certificaciones c UL US
Número de arancel 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf