MC330-S1-A
Actuador
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 30 mm x 13 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible |
| Peso neto | 21 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Distancia a otros sensores magnéticos, mín. | 50 mm |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 70 °C |