MC330-S2-A

Actuador

Número de producto: 63001157

Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 30 mm x 13 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Peso neto 21 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Distancia a otros sensores magnéticos, mín. 50 mm
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 70 °C
Número de arancel 85051990
ECLASS 5.1.4 27279217
ECLASS 8.0 27279217
ECLASS 9.0 27272404
ECLASS 10.0 27272404
ECLASS 11.0 27272404
ECLASS 12.0 27274002
ECLASS 13.0 27274002
ECLASS 14.0 27274002
ECLASS 15.0 27274002
ECLASS 16.0 27274002
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf