MC388-S1-A
Actuador
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 25 mm x 13 mm x 88 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible |
| Peso neto | 46 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Distancia a otros sensores magnéticos, mín. | 50 mm |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 70 °C |
| Número de arancel | 85051990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279217 |
| ECLASS 8.0 | 27279217 |
| ECLASS 9.0 | 27272404 |
| ECLASS 10.0 | 27272404 |
| ECLASS 11.0 | 27272404 |
| ECLASS 12.0 | 27274002 |
| ECLASS 13.0 | 27274002 |
| ECLASS 14.0 | 27274002 |
| ECLASS 15.0 | 27274002 |
| ECLASS 16.0 | 27274002 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |