MK 300
Pieza de conexión
| Apropiado para | BCL 300i BPS 300i |
| Tipo | RS 232 |
| Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
| Función | PWR / SW IN/OUT |
| Tipo de conexión | Borne |
| Número de polos | 5 polos |
| Función | HOST / BUS IN |
| Tipo de conexión | Borne |
| Número de polos | 5 polos |
| Función | Interfaz de servicio |
| Tipo de conexión | USB |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm |
| Material de carcasa | Metal Plástico |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
| Peso neto | 175 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Número de arancel | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ECLASS 16.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |