MK 301

Pieza de conexión

Número de producto: 50116464

Apropiado para BCL 301i
BPS 301i
Tipo multiNet plus
Número de conexiones 4 Unidad(es)
Función PWR / SW IN/OUT
Tipo de conexión Borne
Número de polos 5 polos
Función HOST / BUS IN
Tipo de conexión Borne
Número de polos 5 polos
Función BUS OUT
Tipo de conexión Borne
Número de polos 5 polos
Función Interfaz de servicio
Tipo de conexión USB
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Peso neto 186 g
Color de carcasa Negro
Número de arancel 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ECLASS 16.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf