MLC500T30-900-EX2

Emisor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 68040309

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Tipo de equipo Emisor
Incluye 2 tuercas correderas BT-NC
Aplicación Protección para las manos
Funciones Conmutación del canal de transmisión
Reducción del alcance
Tipo 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Resolución 30 mm
Altura del campo de protección 900 mm
Alcance 0 ... 10 m
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 940 nm
Potencia media diodo emisor 50 µW
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de riesgo LED Grupo exento de riesgos (según EN 62471:2008)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. 50 mA
Protección de espacios peligrosos 2 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 18 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 22,5 V
Tipo de tensión CC
Función Entrada de control, reducción del alcance
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
Dimensiones (An x Al x L) 30,7 mm x 966 mm x 40,3 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico/PC
Material de las caperuzas terminales Fundición a presión de cinc
Peso neto 1.050 g
Color de carcasa Plata
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
Categoría de equipos Ex 3D
3G
Grupo de equipos Ex II
Temperatura de superficie admisible T<85° (T4) °C
Índice de protección contra ignición Protección «tc» por medio de la carcasa
«nA» no produce chispas
Ex-Zone 2
22
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
Modelo CAD 3D - MLC500T30-900-EX2 - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - MLC 520 EX - pdf