MLC520-S-24-450

Set de sensores de seguridad

Número de producto: 68602045

Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 520S
Tipo de equipo Set (emisor y receptor)
Incluye 4 escuadras de fijación BT-MLC-S-C
4 escuadras de fijación BT-MLC-S-O
Aplicación Protección para las manos
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Monitorización de contactores (EDM)
Puesta en marcha/rearranque automático
Tipo 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,64E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Resolución 24 mm
Altura del campo de protección 450 mm
Alcance 0,2 ... 6 m
Número de haces 24 Unidad(es)
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 850 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de riesgo LED Grupo exento de riesgos (según EN 62471:2008)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tensión de conmutación high, mín. 18 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 22,5 V
Tipo de tensión CC
Inductividad de carga 2.000 µH
Capacidad de carga 1 µF
Corriente residual, máx. 200 mA
Corriente residual, típ. 2 mA
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tiempo de respuesta 9 ms
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Conexión del equipo emisor
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 160 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Función Conexión del equipo receptor
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 160 mm
Material de cubierta PUR
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 15,4 mm x 450 mm x 32,6 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Plástico
Peso neto 2.300 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Soporte de montaje en C
Soporte de montaje en L
Soporte de montaje en O
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV Süd
Resistencia a las vibraciones 50 m/s²
Método de prueba oscilación según norma IEC/EN 60068-2-6
Resistencia a los choques 98,1 m/s²
Método de prueba choque según norma EN 60068-2-29
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
Modelo CAD 3D - MLC520-S-24-450 - zip