MLC520-S-24-810
Set de sensores de seguridad
| Serie | MLC 520S |
| Tipo de equipo | Set (emisor y receptor) |
| Incluye | 4 escuadras de fijación BT-MLC-S-O 6 escuadras de fijación BT-MLC-S-C |
| Aplicación | Protección para las manos |
| Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Monitorización de contactores (EDM) Puesta en marcha/rearranque automático |
| Tipo | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,64E-09 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849 |
| Resolución | 24 mm |
| Altura del campo de protección | 810 mm |
| Alcance | 0,2 ... 6 m |
| Número de haces | 43 Unidad(es) |
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Grupo de riesgo LED | Grupo exento de riesgos (según EN 62471:2008) |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra sobretensiones |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida de seguridad OSSD |
| Tensión de conmutación high, mín. | 18 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
| Tensión de conmutación, típ. | 22,5 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Inductividad de carga | 2.000 µH |
| Capacidad de carga | 1 µF |
| Corriente residual, máx. | 200 mA |
| Corriente residual, típ. | 2 mA |
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Tiempo de respuesta | 11 ms |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Función | Conexión del equipo emisor |
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
| Longitud de cable | 160 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Color de cable | Negro |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Función | Conexión del equipo receptor |
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
| Longitud de cable | 160 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 15,4 mm x 810 mm x 32,6 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Material de las caperuzas terminales | Plástico |
| Peso neto | 4.100 g |
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
| Tipo de fijación | Soporte de montaje en C Soporte de montaje en L Soporte de montaje en O |
| Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | TÜV Süd |
| Resistencia a las vibraciones | 50 m/s² |
| Método de prueba oscilación según norma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Resistencia a los choques | 98,1 m/s² |
| Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-29 |