MLC530R20-600-IP
Set sensor de seguridad receptor
| Serie | MLC 500 | 
| Tipo de equipo | Receptor | 
| Incluye | 2 unidades de soporte giratorio BT-IP | 
| Aplicación | Protección para las manos | 
| Paquete de funciones | Extended | 
| Funciones | Configuración por cableado | 
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 7,73E-09 por hora | 
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 | 
| Categoría | 4, EN ISO 13849 | 
| Resolución | 20 mm | 
| Altura del campo de protección | 600 mm | 
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor | 
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Consumo de corriente, máx. | 150 mA | 
| Protección de espacios peligrosos | 2 A de acción semiretardada | 
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) | 
| Tipo | Entrada digital | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida de seguridad OSSD | 
| Elemento de conmutación | Transistor | 
| Elemento de conmutación | Transistor | 
| Tiempo de respuesta | 12 ms | 
| Tiempo de rearme | 100 ms | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo | 
| Longitud de cable | 25.000 mm | 
| Material de cubierta | PVC | 
| Color de cable | Gris | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 8 polos | 
| Sección de cable admisible, típ. | 0,25 mm² | 
| Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m | 
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 200 Ω | 
| Dimensiones (Ø x L) | 52,5 mm x 800 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Peso neto | 750 g | 
| Material | PMMA, transparente | 
| Material de las caperuzas terminales | Acero inoxidable V4A (1.4404) | 
| Material del cilindro tensor | PA 6 | 
| Material de la membrana de compensación de presión | PA 6 | 
| Material del prensacables | PA 6 | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 2 Unidad(es) | 
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C | 
| Índice de protección | IP 65 IP 66 IP 67 IP 69K  | 
                                
| Certificaciones | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US  | 
                                
| Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ECLASS 10.0 | 27272704 | 
| ECLASS 11.0 | 27272704 | 
| ECLASS 12.0 | 27272704 | 
| ECLASS 13.0 | 27272704 | 
| ECLASS 14.0 | 27272704 | 
| ECLASS 15.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
| ETIM 7.0 | EC002549 | 
| ETIM 8.0 | EC002549 | 
| ETIM 9.0 | EC002549 | 
| ETIM 10.0 | EC002549 |