MLD510-XR3LE/A

Receptor de dispositivo de seguridad multihaz

Número de producto: 66536602

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLD 500
Tipo de equipo Receptor
Versión especial Conector hembra para indicador luminoso de muting externo
Elemento reflex para alineador láser
Funciones Rearme automático
Elemento reflex para alineador láser Sí
Indicador luminoso de muting integrado No
Indicador luminoso de estado integrado No
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Número de haces 3 Unidad(es)
Distancia entre haces 400 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 26,5 ... 31,6 V
Consumo de corriente del circuito AS-i 50 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Tipo de tensión CC
Tiempo de respuesta 30 ms
Tiempo de rearme 100 ms
Tipo Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo
Función Proceso
Perfil AS-i Esclavo seguro
Dirección de esclavo 1...31 programable, por defecto=0
Tiempo de ciclo según especificación AS-i Máx. 5 ms ms
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función Indicador luminoso de muting externo
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Fundición a presión de cinc
Peso neto 2.000 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Soporte giratorio
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV Süd
c UL US
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
Modelo CAD 3D - MLD510-XR3LE/A - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - MLD 300, MLD 500 - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - Safety at Leuze - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c CSA US - pdf
Certificado - AS-Interface - pdf